Handgriffe / Kunststoff glaskugelverstärkt / flach, profiliert / U-Form / Durchgangsbohrung (06913)

Handgriffe / Kunststoff glaskugelverstärkt / flach, profiliert / U-Form / Durchgangsbohrung (06913)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Montage: Von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive

· Optimale Grifffestigkeit und Griffsicherheit durch hohe Ergonomie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06913-515008
06913-615008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2

19.82 €

1 4 Arbeitstage standard

21.39 €

1 4 Arbeitstage Nassbereich

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsabstand(mm) 150 Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 500
Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Material Komponente Elastomer Naturkautschuk
Farbe Komponente grau Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt ergonomisch
B(mm) 29 B1(mm) 25.5 D=Befestigungsbohrung M8x25
H=Höhe(mm) 53 L=Länge(mm) 178 L1(mm) 118

Technischer Support