Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06916-100051 |
06916-100052 |
06916-120061 |
06916-120062 |
06916-140081 |
06916-140082 |
06916-160081 |
06916-160082 |
06916-180081 |
06916-180082 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Maß L (mm) | Material Komponente | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | H (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 122 | Stahl | 19 | 17 | 8.5 | M5X22 | 35 | 20 | 13 | ||
9.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 122 | Edelstahl | 19 | 17 | 8.5 | M5X22 | 35 | 20 | 13 | ||
9.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 146 | Stahl | 23 | 20.5 | 10.5 | M6X25 | 39 | 24 | 15 | ||
10.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 146 | Edelstahl | 23 | 20.5 | 10.5 | M6X25 | 39 | 24 | 15 | ||
12.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 170 | Stahl | 27 | 24 | 12 | M8X30 | 45 | 28 | 16 | ||
13.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 170 | Edelstahl | 27 | 24 | 12 | M8X30 | 45 | 28 | 16 | ||
17.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 194 | Stahl | 31 | 27.5 | 13.5 | M8X35 | 52 | 32 | 20 | ||
19.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 194 | Edelstahl | 31 | 27.5 | 13.5 | M8X35 | 52 | 32 | 20 | ||
25.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 218 | Stahl | 35 | 31 | 15.5 | M10X40 | 58 | 36 | 20 | ||
29.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 218 | Edelstahl | 35 | 31 | 15.5 | M10X40 | 58 | 36 | 20 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Thermoplast | Montage | von der Bedienseite | Bügelgriff: Querschnitt | eckig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Maß L(mm)
Material Komponente
B(mm)
B1(mm)
C(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
H(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften