Bügelgriffe Kunststoff schmal mit beidseitiger Schräge, für Senkschrauben (06904)

Bügelgriffe Kunststoff schmal mit beidseitiger Schräge, für Senkschrauben (06904)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite

· Montage: von der Bedienseite

· Farbvarianten: mattschwarz, orange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06904-2120061
06904-2120062
06904-2140061
06904-2140062
06904-2160061
06904-2160062
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

4.21 €

1 4 Arbeitstage 120schwarzgrau RAL 70212684213896

4.21 €

1 4 Arbeitstage 120orange2684213896

5.38 €

1 4 Arbeitstage 140schwarzgrau RAL 702126842158116

5.38 €

1 4 Arbeitstage 140orange26842158116

9.47 €

1 4 Arbeitstage 160schwarzgrau RAL 702128945178136

9.47 €

1 4 Arbeitstage 160orange28945178136

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 1000
Material Grundkörper Thermoplast Form B D=Befestigungsbohrung(mm) 6.6

Technischer Support