Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06916-01-2100054 |
06916-01-2120064 |
06916-01-2140084 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | B (mm) | C (mm) | D=Befestigungsbohrung | H (mm) | L=Länge (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 17 | 10.3 | M5 | 34 | 122.5 | 20 | 9 | ||
17.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 21 | 12.4 | M6 | 41 | 146 | 24 | 12 | ||
24.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 24 | 15.4 | M8 | 46.5 | 170 | 28 | 12 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 1000 | Material Grundkörper | Polyphtalamid |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 | Material Komponente | Edelstahl | Form | B |
Form-Typ | mit Innengewinde | Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | ergonomisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
B(mm)
C(mm)
D=Befestigungsbohrung
H(mm)
L=Länge(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften