Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06903-111170824 |
06903-111500824 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Maß L (mm) | Montage | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | 136 | - | 26 | 10 | 41 | 94 | 15 | ||
11.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 172 | von beiden Seiten möglich | 27 | 11 | 44 | 132 | 16 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | graphitschwarz RAL 9011 | D=Befestigungsbohrung(mm) | 9 |
SW(mm) | 13 | T1(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Maß L(mm)
Montage
B(mm)
C(mm)
H(mm)
L1(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften