Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Werkstoff Grundkörper | Tragkraft (N) | Farbe Grundkörper | Montage | B (mm) | C (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | T (mm) | T1 (mm) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polyamid | 1000 | schwarzgrau RAL 7021 | - | 21 | 8 | 6.6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | - | 0.0237 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polyamid | 1000 | reinorange RAL 2004 | - | 21 | 8 | 6.6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | - | 0.0240 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polyamid | 1000 | rapsgelb RAL 1021 | - | 21 | 8 | 6.6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | - | 0.0240 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polyamid | 1000 | verkehrsrot RAL 3020 | - | 21 | 8 | 6.6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | - | 0.0240 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polyamid | 1000 | signalgrün RAL 6032 | - | 21 | 8 | 6.6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | - | 0.0240 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polyamid | 1000 | verkehrsblau RAL 5017 | - | 21 | 8 | 6.6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | - | 0.0240 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polyamid | 1000 | lichtgrau RAL 7035 | - | 21 | 8 | 6.6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | - | 0.0240 | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polyamid | 1500 | schwarzgrau RAL 7021 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | - | 0.0449 | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polyamid | 1500 | reinorange RAL 2004 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | - | 0.0450 | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polyamid | 1500 | rapsgelb RAL 1021 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | - | 0.0450 | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polyamid | 1500 | verkehrsrot RAL 3020 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | - | 0.0450 | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polyamid | 1500 | signalgrün RAL 6032 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | - | 0.0450 | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polyamid | 1500 | verkehrsblau RAL 5017 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | - | 0.0450 | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polyamid | 1500 | lichtgrau RAL 7035 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | - | 0.0450 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polyamid | 1500 | schwarzgrau RAL 7021 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | - | 0.0474 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polyamid | 1500 | reinorange RAL 2004 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | - | 0.0480 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polyamid | 1500 | rapsgelb RAL 1021 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | - | 0.0480 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polyamid | 1500 | verkehrsrot RAL 3020 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | - | 0.0480 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polyamid | 1500 | signalgrün RAL 6032 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | - | 0.0480 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polyamid | 1500 | verkehrsblau RAL 5017 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | - | 0.0480 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polyamid | 1500 | lichtgrau RAL 7035 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | - | 0.0480 | ||
5.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Polyamid | 1500 | schwarzgrau RAL 7021 | von beiden Seiten möglich | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | nein | 0.0550 | ||
5.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Polyamid | 1500 | reinorange RAL 2004 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | - | 0.0550 | ||
5.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Polyamid | 1500 | rapsgelb RAL 1021 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | - | 0.0550 | ||
5.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Polyamid | 1500 | verkehrsrot RAL 3020 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | - | 0.0550 | ||
5.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Polyamid | 1500 | signalgrün RAL 6032 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | - | 0.0550 | ||
5.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Polyamid | 1500 | verkehrsblau RAL 5017 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | - | 0.0550 | ||
5.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Polyamid | 1500 | lichtgrau RAL 7035 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | - | 0.0550 | ||
7.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polyamid | 1500 | schwarzgrau RAL 7021 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | - | 0.0663 | ||
7.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polyamid | 1500 | reinorange RAL 2004 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | - | 0.0670 | ||
7.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polyamid | 1500 | rapsgelb RAL 1021 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | - | 0.0670 | ||
7.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polyamid | 1500 | verkehrsrot RAL 3020 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | - | 0.0670 | ||
7.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polyamid | 1500 | signalgrün RAL 6032 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | - | 0.0670 | ||
7.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polyamid | 1500 | verkehrsblau RAL 5017 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | - | 0.0670 | ||
7.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polyamid | 1500 | lichtgrau RAL 7035 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | - | 0.0670 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polypropylen | 500 | schwarzgrau | - | 21 | 8 | 6.6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | - | 0.0195 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polypropylen | 800 | schwarzgrau | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | - | 0.0364 | ||
4.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polypropylen | 800 | schwarzgrau | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | - | 0.0384 | ||
5.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Polypropylen | 800 | schwarzgrau | von beiden Seiten möglich | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | nein | 0.0450 | ||
7.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polypropylen | 800 | schwarzgrau | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | - | 0.0537 |
Loading...
Benennung | Bügelgriff | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Werkstoff Grundkörper
Farbe Grundkörper
Montage
B(mm)
C(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
SW(mm)
T(mm)
T1(mm)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften