Handgriffe / PF31 / rund / U-Form / Innengewinde (06901)

Handgriffe / PF31 / rund / U-Form / Innengewinde (06901)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie

· Querschnitt rund

· Montage: von der Rückseite

· Gewindebuchse aus Messing oder Stahl verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06901-114008
06901-214008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Komponente

11.25 €

1 4 Arbeitstage Messing

11.25 €

1 4 Arbeitstage Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsabstand(mm) 140 Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 500
Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper schwarz Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt rund B(mm) 25 D=Befestigungsbohrung M8
H(mm) 58 L=Länge(mm) 165

Technischer Support