Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06934-1001 |
06934-1002 |
06934-1003 |
06934-1201 |
06934-1202 |
06934-1203 |
06934-1801 |
06934-1802 |
06934-1803 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Werkstoff Grundkörper | Maß L (mm) | Farbe Grundkörper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | 118 | hochglanzverchromt | ||
28.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | 118 | hochglanzverchromt | ||
85.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Rostfreier Stahl | 118 | halbglänzend gleitgeschliffen | ||
25.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | Stahl | 138 | hochglanzverchromt | ||
29.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | Stahl | 138 | hochglanzverchromt | ||
86.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | Rostfreier Stahl | 138 | halbglänzend gleitgeschliffen | ||
26.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | Stahl | 198 | hochglanzverchromt | ||
31.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | Stahl | 198 | hochglanzverchromt | ||
87.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | Rostfreier Stahl | 198 | halbglänzend gleitgeschliffen |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Tragkraft(N) | 500 | Montage | von der Rückseite |
---|---|---|---|---|---|
Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 18 | D=Befestigungsbohrung(mm) | M10x1 |
H(mm) | 48 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Werkstoff Grundkörper
Maß L(mm)
Farbe Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften