Handgriffe / Stahl / abgewinkelt / Form A / U-Form / Innengewinde (06946) (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / Stahl / abgewinkelt / Form A / U-Form / Innengewinde (06946)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt

· Farbvarianten: mattverchromt und schwarz pulverbeschichtet

· Montage: von der Rückseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06946-200081
06946-200082
06946-350081
06946-350082
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

53.36 €

1 4 Arbeitstage 200mattverchromt220

42.81 €

1 4 Arbeitstage 200schwarz pulverbeschichtet220

64.57 €

1 4 Arbeitstage 350mattverchromt370

51.60 €

1 4 Arbeitstage 350schwarz pulverbeschichtet370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Tragkraft(N) 1000 Form A
Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund B(mm) 130
D=Befestigungsbohrung M8 H(mm) 70

Technischer Support