Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06923-06008 |
06923-12008 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H (mm) | H1 (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 66 | 60 | 27 | ||
13.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 126 | 120 | 87 |
Loading...
Bohrungsabstand(mm) | 120 | Werkstoff Grundkörper | Stahl | Tragkraft(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | hochglanzverchromt | Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund |
B(mm) | 47 | D=Befestigungsbohrung | M8 | L=Länge(mm) | 132 |
T=Gewindetiefe(mm) | 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H(mm)
H1(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften