Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06945-20016 |
06945-25016 |
06945-30016 |
06945-40016 |
06945-50018 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | B (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | Bestellnummer Abschlussscheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 116 | 16 | 98 | 216 | 06945-16 | ||
51.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 116 | 16 | 98 | 266 | 06945-16 | ||
54.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 116 | 16 | 98 | 316 | 06945-16 | ||
61.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 116 | 16 | 98 | 416 | 06945-16 | ||
73.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 118 | 18 | 99 | 518 | 06945-18 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Montage | von der Rückseite |
---|---|---|---|---|---|
Bügelgriff: Querschnitt | rund | D=Befestigungsbohrung | M8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
B(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
Bestellnummer Abschlussscheibe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften