Handgriffe / Aluminium / abgewinkelt / rund / U-Form / Innengewinde (06935)

Handgriffe / Aluminium / abgewinkelt / rund / U-Form / Innengewinde (06935)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Montage: von der Rückseite

· Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06935-08601
06935-08603
06935-12001
06935-12003
06935-18001
06935-18003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

8.35 €

1 4 Arbeitstage 86schwarz96

7.63 €

1 4 Arbeitstage 86natur96

10.06 €

1 4 Arbeitstage 120schwarz130

9.12 €

1 4 Arbeitstage 120natur130

10.93 €

1 4 Arbeitstage 180schwarz190

9.94 €

1 4 Arbeitstage 180natur190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 500 Oberfläche Grundkörper eloxiert
Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund B(mm) 40
B1(mm) 10 D=Befestigungsbohrung M5 D1=Außendurchmesser(mm) 10
H(mm) 45 T=Gewindetiefe(mm) 10

Technischer Support