Handgriffe / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / abgewinkelt / Freiform / U-Form / Durchgangsbohrung (06975)

Handgriffe / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / abgewinkelt / Freiform / U-Form / Durchgangsbohrung (06975)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Ideal für doppelflügelige Türen, Ergonomische Form und Durchgreifschutz für Hände

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite

· Befestigungsmaterial inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06975-100081
06975-198081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Form B
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
Bestellnummer Abdeckkappen

6.62 €

1 4 Arbeitstage 100A738.56513406975-1

28.25 €

1 4 Arbeitstage 198B1008.88023606975-3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 1000 Material Grundkörper Thermoplast
Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt rund

Technischer Support