Bügelgriffe Gusseisen rund (06895)

Bügelgriffe Gusseisen rund (06895)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Griffmaterial: Edelstahl, 1.4404

· Farbvarianten: blank und schwarz

· Montage: von der Rückseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06895-10006
06895-100061
06895-11208
06895-112081
06895-12510
06895-125101
06895-14012
06895-140121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Maß L
(mm)
Farbe Grundkörper Farbe Komponente B
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

10.07 €

1 4 Arbeitstage 100118blank-18M612422012

13.62 €

1 4 Arbeitstage 100118schwarzkunststoffbeschichtet18M612422012

11.43 €

1 4 Arbeitstage 112132blank-20M814472215

15.61 €

1 4 Arbeitstage 112132schwarzkunststoffbeschichtet20M814472215

13.69 €

1 4 Arbeitstage 125147blank-22M1016532418

18.06 €

1 4 Arbeitstage 125147schwarzkunststoffbeschichtet22M1016532418

17.37 €

1 4 Arbeitstage 140165blank-25M1218592620

22.20 €

1 4 Arbeitstage 140165schwarzkunststoffbeschichtet25M1218592620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 1000
Material Grundkörper Grauguss Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund

Technischer Support