Handgriffe mit Rosettenscheibe / Stahl / hochglanzverchromt / rund / U-Form / Innengewinde (06930)

Handgriffe mit Rosettenscheibe / Stahl / hochglanzverchromt / rund / U-Form / Innengewinde (06930)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen

· Für optische Geräte, Laboreinrichtungen, Audio-, Video-, HiFi-Geräte

· Montage: von der Rückseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06930-03203
06930-03204
06930-04203
06930-05503
06930-05504
06930-05505
06930-06404
06930-07603
06930-08803
06930-08804
06930-08805
06930-09604
06930-09804
06930-10005
06930-10204
06930-10205
06930-11505
06930-12004
06930-12005
06930-12804
06930-13604
06930-13605
06930-18005
06930-20005
06930-23505
06930-25005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
B
(mm)
D=Befestigungsbohrung D1=Außendurchmesser
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

5.77 €

1 4 Arbeitstage 328M3521406

5.77 €

1 4 Arbeitstage 3212.5M483344.58

5.77 €

1 4 Arbeitstage 428M3525506

5.77 €

1 4 Arbeitstage 558M3525636

5.77 €

1 4 Arbeitstage 5512.5M483367.58

5.77 €

1 4 Arbeitstage 5515M510417010

5.77 €

1 4 Arbeitstage 6412.5M483376.58

5.77 €

1 4 Arbeitstage 768M3525846

5.77 €

1 4 Arbeitstage 888M3525966

5.77 €

1 4 Arbeitstage 8812.5M4833100.58

5.77 €

1 4 Arbeitstage 8815M5104110310

5.77 €

1 4 Arbeitstage 9612.5M4833108.58

5.77 €

1 4 Arbeitstage 9812.5M4833110.58

5.77 €

1 4 Arbeitstage 10015M5104111510

5.77 €

1 4 Arbeitstage 10212.5M4833114.58

5.77 €

1 4 Arbeitstage 10215M5104111710

5.77 €

1 4 Arbeitstage 11515M5104113010

5.96 €

1 4 Arbeitstage 12012.5M4833132.58

6.04 €

1 4 Arbeitstage 12015M5104113510

6.15 €

1 4 Arbeitstage 12812.5M4833140.58

6.24 €

1 4 Arbeitstage 13612.5M4833148.58

6.31 €

1 4 Arbeitstage 13615M5104115110

7.18 €

1 4 Arbeitstage 18015M5104119510

7.56 €

1 4 Arbeitstage 20015M5104121510

8.31 €

1 4 Arbeitstage 23515M5104125010

8.51 €

1 4 Arbeitstage 25015M5104126510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Tragkraft(N) 1000 Oberfläche Grundkörper hochglanzverchromt
Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund

Technischer Support