Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06931-2002 |
06931-2502 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Maß L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
114.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 250 | ||
119.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 300 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Oberfläche Grundkörper | geschliffen und mattglänzend gebürstet | Material Komponente | Edelstahl |
Form | B | Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund |
B(mm) | 50 | B1(mm) | 20 | D=Befestigungsbohrung(mm) | M8 |
H(mm) | 75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Maß L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften