Bügelgriffe Edelstahl rund mit breiter Unterlegescheibe für frontseitiges Anschrauben (06931)

Bügelgriffe Edelstahl rund mit breiter Unterlegescheibe für frontseitiges Anschrauben (06931)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik, Labortechnik, Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau

· Griff- und Befestigungsmaterial: Edelstahl, 1.4404

· Höchste Belastbarkeit und hohe chemische bzw. korrosive Beständigkeit

· Montage: Form A: für frontseitiges Anschrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06931-2001
06931-2501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Maß L
(mm)

151.46 €

1 4 Arbeitstage 200250

155.79 €

1 4 Arbeitstage 250300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 1000
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Oberfläche Grundkörper geschliffen und mattglänzend gebürstet Material Komponente Edelstahl
Form A Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund
B(mm) 50 B1(mm) 20 D=Befestigungsbohrung(mm) M8
H(mm) 75

Technischer Support