Handgriffe / Edelstahl / rund / U-Form / Innengewinde (06922)

Handgriffe / Edelstahl / rund / U-Form / Innengewinde (06922)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Querschnitt rund

· Griff- und Befestigungsmaterial: Edelstahl A4

· Montage: von der Rückseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06922-100
06922-120
06922-250
06922-350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)

9.30 €

1 4 Arbeitstage 100835108

11.90 €

1 4 Arbeitstage 1201040130

16.01 €

1 4 Arbeitstage 2501040260

19.33 €

1 4 Arbeitstage 3501040360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 1000 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404
Oberfläche Grundkörper halbglänzend gleitgeschliffen Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund
D=Befestigungsbohrung M5x10 T=Gewindetiefe(mm) 10

Technischer Support