Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | B (mm) | D=Befestigungsbohrung | H (mm) | L=Länge (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Bestellnummer Abschlussscheibe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | schwarz | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 06917-4 | 0.0420 | ||
6.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | natur | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 06917-5 | 0.0420 | ||
9.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | schwarz | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 06917-4 | 0.0547 | ||
8.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | natur | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 06917-5 | 0.0547 | ||
6.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | schwarz | 10 | M5 | 40 | 65 | - | 06917-1 | 0.0245 | ||
6.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | natur | 10 | M5 | 40 | 65 | - | 06917-3 | 0.0250 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 06917-4 | 0.0596 | ||
8.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | natur | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 06917-5 | 0.0596 | ||
6.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | schwarz | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 06917-1 | 0.1020 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | natur | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 06917-3 | 0.1020 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76 | schwarz | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 06917-4 | 0.0661 | ||
8.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76 | natur | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 06917-5 | 0.0661 | ||
6.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76 | schwarz | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 06917-1 | 0.1130 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76 | natur | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 06917-3 | 0.1130 | ||
9.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | schwarz | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 06917-4 | 0.0726 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | natur | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 06917-5 | 0.0190 | ||
6.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | schwarz | 10 | M5 | 40 | 98 | - | 06917-1 | 0.0316 | ||
6.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | natur | 10 | M5 | 40 | 98 | - | 06917-3 | 0.0321 | ||
9.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | schwarz | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 06917-4 | 0.0769 | ||
8.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | natur | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 06917-5 | 0.0769 | ||
6.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | schwarz | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 06917-1 | 0.1300 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | natur | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 06917-3 | 0.1300 | ||
9.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | schwarz | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 06917-4 | 0.0780 | ||
8.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | natur | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 06917-5 | 0.0780 | ||
6.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | schwarz | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 06917-1 | 0.0339 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | natur | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 06917-3 | 0.0340 | ||
9.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 06917-4 | 0.0791 | ||
8.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | natur | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 06917-5 | 0.0791 | ||
6.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | 10 | M5 | 40 | 110 | - | 06917-1 | 0.0345 | ||
6.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | natur | 10 | M5 | 40 | 110 | - | 06917-3 | 0.0345 | ||
9.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | schwarz | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 06917-4 | 0.0802 | ||
8.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | natur | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 06917-5 | 0.0802 | ||
6.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | schwarz | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 06917-1 | 0.1350 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | natur | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 06917-3 | 0.1350 | ||
9.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | schwarz | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 06917-4 | 0.0900 | ||
8.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | natur | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 06917-5 | 0.0900 | ||
7.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | schwarz | 10 | M5 | 40 | 130 | - | 06917-1 | 0.0391 | ||
6.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | natur | 10 | M5 | 40 | 130 | - | 06917-3 | 0.0387 | ||
7.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | schwarz | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 06917-6 | 0.1909 | ||
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | natur | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 06917-7 | 0.1909 | ||
10.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 136 | schwarz | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 06917-4 | 0.0233 | ||
9.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 136 | natur | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 06917-5 | 0.0235 | ||
8.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 136 | schwarz | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 06917-1 | 0.1640 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 136 | natur | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 06917-3 | 0.0426 | ||
10.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 136 | schwarz | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 06917-6 | 0.0591 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 136 | natur | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 06917-7 | 0.0592 | ||
8.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | schwarz | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 06917-1 | 0.0430 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | natur | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 06917-3 | 0.0434 | ||
11.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | schwarz | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 06917-6 | 0.2153 | ||
10.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | natur | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 06917-7 | 0.2153 | ||
13.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | schwarz | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | - | 0.3907 | ||
11.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | natur | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | - | 0.3907 | ||
8.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarz | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 06917-1 | 0.1840 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | natur | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 06917-3 | 0.1840 | ||
11.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarz | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 06917-6 | 0.2398 | ||
10.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | natur | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 06917-7 | 0.2398 | ||
13.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarz | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | - | 0.4341 | ||
12.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | natur | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | - | 0.4341 | ||
8.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | schwarz | 10 | M5 | 40 | 190 | - | 06917-1 | 0.0522 | ||
7.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | natur | 10 | M5 | 40 | 190 | - | 06917-3 | 0.0525 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 500 | Oberfläche Grundkörper | matt und eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund | Ausführung 1 | rund |
Benennung | Bügelgriff | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
B(mm)
D=Befestigungsbohrung
H(mm)
L=Länge(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Bestellnummer Abschlussscheibe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften