Bügelgriffe Edelstahl (06924) (Teilenummern - CAD Download)

Bügelgriffe Edelstahl (06924)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Griffmaterial: Edelstahl, 1.4404

· Befestigungsmaterial: 1.4301

· Montage: von der Rückseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06924-10005
06924-10006
06924-12005
06924-12006
06924-15005
06924-15006
06924-18005
06924-18006
06924-25005
06924-25006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Maß L
(mm)
Oberfläche Grundkörper B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

29.38 €

1 4 Arbeitstage 100108halbglänzend gleitgeschliffen128M5x10402210

32.95 €

1 4 Arbeitstage 100110halbglänzend gleitgeschliffen19.510M6x12452412

30.77 €

1 4 Arbeitstage 120128halbglänzend gleitgeschliffen128M5x10402210

35.00 €

1 4 Arbeitstage 120130-19.510M6x12452412

32.95 €

1 4 Arbeitstage 150158halbglänzend gleitgeschliffen128M5x10402210

37.58 €

1 4 Arbeitstage 150160halbglänzend gleitgeschliffen19.510M6x12452412

34.17 €

1 4 Arbeitstage 180188halbglänzend gleitgeschliffen128M5x10402210

39.21 €

1 4 Arbeitstage 180190halbglänzend gleitgeschliffen19.510M6x12452412

40.59 €

1 4 Arbeitstage 250258halbglänzend gleitgeschliffen128M5x10402210

46.85 €

1 4 Arbeitstage 250260halbglänzend gleitgeschliffen19.510M6x12452412

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 1000
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt oval

Technischer Support