Handgriffe / Edelstahl / oval / U-Form / Durchgangsbohrung (06920) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06920-05-1100160051
06920-05-1100160052
06920-05-1100161051
06920-05-1100161052
06920-05-1112160051
06920-05-1112160052
06920-05-1112161051
06920-05-1112161052
06920-05-1120160051
06920-05-1120160052
06920-05-1120161051
06920-05-1120161052
06920-05-1128160051
06920-05-1128160052
06920-05-1128161051
06920-05-1128161052
06920-05-1160160051
06920-05-1160160052
06920-05-1160161051
06920-05-1160161052
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper L=Länge
(mm)

24.56 €

1 4 Arbeitstage 1.4308matt gestrahlt113

27.53 €

1 4 Arbeitstage 316Lmatt gestrahlt113

26.47 €

1 4 Arbeitstage 1.4308gleitpoliert113

29.44 €

1 4 Arbeitstage 316Lgleitpoliert113

26.32 €

1 4 Arbeitstage 1.4308matt gestrahlt125

29.44 €

1 4 Arbeitstage 316Lmatt gestrahlt125

28.22 €

1 4 Arbeitstage 1.4308gleitpoliert125

31.35 €

1 4 Arbeitstage 316Lgleitpoliert125

27.81 €

1 4 Arbeitstage 1.4308matt gestrahlt133

31.05 €

1 4 Arbeitstage 316Lmatt gestrahlt133

29.73 €

1 4 Arbeitstage 1.4308gleitpoliert133

32.97 €

1 4 Arbeitstage 316Lgleitpoliert133

28.40 €

1 4 Arbeitstage 1.4308matt gestrahlt141

32.29 €

1 4 Arbeitstage 316Lmatt gestrahlt141

30.77 €

1 4 Arbeitstage 1.4308gleitpoliert141

34.58 €

1 4 Arbeitstage 316Lgleitpoliert141

32.06 €

1 4 Arbeitstage 1.4308matt gestrahlt173

36.27 €

1 4 Arbeitstage 316Lmatt gestrahlt173

35.07 €

1 4 Arbeitstage 1.4308gleitpoliert173

39.14 €

1 4 Arbeitstage 316Lgleitpoliert173

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 1000 Montage von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt oval B(mm) 21 B1(mm) 13
D=Befestigungsbohrung(mm) 5.5 H(mm) 50 T(mm) 13.6

Technischer Support