Bügelgriffe Edelstahl oval (06920-05) (Teilenummern - CAD Download)

Bügelgriffe Edelstahl oval (06920-05)
· Korrosionsbeständig

· Edelstahl A2 oder Edelstahl A4

· Ovale Griffform

· Poliert oder gestrahlt

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06920-05-100160061
06920-05-100160062
06920-05-100161061
06920-05-100161062
06920-05-112160061
06920-05-112160062
06920-05-112161061
06920-05-112161062
06920-05-120160061
06920-05-120160062
06920-05-120161061
06920-05-120161062
06920-05-128160061
06920-05-128160062
06920-05-128161061
06920-05-128161062
06920-05-160160061
06920-05-160160062
06920-05-160161061
06920-05-160161062
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper

22.33 €

1 4 Arbeitstage 1131.4307matt gestrahlt

25.03 €

1 4 Arbeitstage 1131.4404matt gestrahlt

24.05 €

1 4 Arbeitstage 1131.4307gleitpoliert

26.77 €

1 4 Arbeitstage 1131.4404gleitpoliert

23.92 €

1 4 Arbeitstage 1251.4307matt gestrahlt

26.77 €

1 4 Arbeitstage 1251.4404matt gestrahlt

25.64 €

1 4 Arbeitstage 1251.4307gleitpoliert

28.50 €

1 4 Arbeitstage 1251.4404gleitpoliert

25.27 €

1 4 Arbeitstage 1331.4307matt gestrahlt

28.23 €

1 4 Arbeitstage 1331.4404matt gestrahlt

27.01 €

1 4 Arbeitstage 1331.4307gleitpoliert

29.96 €

1 4 Arbeitstage 1331.4404gleitpoliert

25.82 €

1 4 Arbeitstage 1411.4307matt gestrahlt

29.35 €

1 4 Arbeitstage 1411.4404matt gestrahlt

27.99 €

1 4 Arbeitstage 1411.4307gleitpoliert

31.44 €

1 4 Arbeitstage 1411.4404gleitpoliert

29.16 €

1 4 Arbeitstage 1731.4307matt gestrahlt

32.98 €

1 4 Arbeitstage 1731.4404matt gestrahlt

31.86 €

1 4 Arbeitstage 1731.4307gleitpoliert

35.59 €

1 4 Arbeitstage 1731.4404gleitpoliert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 1000
Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt oval B(mm) 21
B1(mm) 13 D=Befestigungsbohrung(mm) M6 H(mm) 50
T(mm) 12

Technischer Support