Handgriffe / Aluminium / oval, schräg / U-Form / Innengewinde (06920)

Handgriffe / Aluminium / oval, schräg / U-Form / Innengewinde (06920)
· Guter Zugriff an beengten Platzverhältnissen

· Querschnitt oval

· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06920-10-10006
06920-10-1000106
06920-10-1008406
06920-10-11206
06920-10-11208
06920-10-1120106
06920-10-1120108
06920-10-1128406
06920-10-1128408
06920-10-12006
06920-10-12008
06920-10-1200106
06920-10-1200108
06920-10-1208406
06920-10-1208408
06920-10-12806
06920-10-12808
06920-10-1280106
06920-10-1280108
06920-10-1288406
06920-10-1288408
06920-10-16006
06920-10-16008
06920-10-1600106
06920-10-1600108
06920-10-1608406
06920-10-1608408
06920-10-18008
06920-10-1800108
06920-10-1808408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung H
(mm)
L=Länge
(mm)
T
(mm)

9.07 €

1 4 Arbeitstage blank-2113M65011310

10.86 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2113M65011310

10.86 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202113M65011310

9.45 €

1 4 Arbeitstage blank-2113M65012510

13.74 €

1 4 Arbeitstage blank-2517M85512912

11.27 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2113M65012510

15.54 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2517M85512912

11.27 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202113M65012510

15.54 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202517M85512912

9.45 €

1 4 Arbeitstage blank-2113M65013310

14.17 €

1 4 Arbeitstage blank-2517M85513712

11.27 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2113M65013310

15.97 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2517M85513712

11.27 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202113M65013310

15.97 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202517M85513712

9.45 €

1 4 Arbeitstage blank-2113M65014110

14.60 €

1 4 Arbeitstage blank-2517M85514512

11.27 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2113M65014110

16.39 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2517M85514512

11.27 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202113M65014110

16.39 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202517M85514512

10.32 €

1 4 Arbeitstage blank-2113M65017310

15.44 €

1 4 Arbeitstage blank-2517M85517712

13.00 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2113M65017310

18.12 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2517M85517712

13.00 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202113M65017310

18.12 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202517M85517712

16.31 €

1 4 Arbeitstage blank-2517M85519712

18.98 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2517M85519712

18.98 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202517M85519712

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt oval

Technischer Support