Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung | H (mm) | L=Länge (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | blank und gleitgeschliffen | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | ||
11.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | pulverbeschichtet | schwarz | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | ||
11.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | pulverbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | ||
9.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | eloxiert | natur | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | ||
10.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | eloxiert | natur | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | ||
11.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | eloxiert | natur | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | ||
9.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | blank und gleitgeschliffen | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | ||
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | pulverbeschichtet | schwarz | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | ||
10.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | eloxiert | natur | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | ||
12.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | eloxiert | natur | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | ||
11.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | blank und gleitgeschliffen | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | ||
13.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | pulverbeschichtet | schwarz | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | ||
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | pulverbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | ||
13.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | pulverbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | ||
10.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | eloxiert | natur | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | ||
12.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | eloxiert | natur | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | ||
13.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | eloxiert | natur | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | ||
11.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | eloxiert | natur | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | ||
13.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | eloxiert | natur | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | ||
14.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | eloxiert | natur | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | ||
9.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | blank und gleitgeschliffen | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | ||
11.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | pulverbeschichtet | schwarz | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | ||
11.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | blank und gleitgeschliffen | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | pulverbeschichtet | schwarz | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | ||
11.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | pulverbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | pulverbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | ||
9.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | blank und gleitgeschliffen | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | ||
12.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | pulverbeschichtet | schwarz | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | ||
11.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | blank und gleitgeschliffen | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | ||
13.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | pulverbeschichtet | schwarz | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | ||
12.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | pulverbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | ||
13.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | pulverbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | ||
24.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | eloxiert | natur | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | ||
12.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | blank und gleitgeschliffen | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | ||
15.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | pulverbeschichtet | schwarz | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | ||
10.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | blank und gleitgeschliffen | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | ||
12.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | pulverbeschichtet | schwarz | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | ||
15.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | pulverbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | ||
12.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | pulverbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | ||
12.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | blank und gleitgeschliffen | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | pulverbeschichtet | schwarz | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | pulverbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | ||
13.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | blank und gleitgeschliffen | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | ||
15.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 192 | pulverbeschichtet | schwarz | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | ||
15.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | pulverbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | ||
22.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | blank und gleitgeschliffen | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | ||
27.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | pulverbeschichtet | schwarz | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | ||
27.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | pulverbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Montage | von der Rückseite |
---|---|---|---|---|---|
Bügelgriff: Querschnitt | oval |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung
H(mm)
L=Länge(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften