Bügelgriffe Aluminium oval abnehmbar (06920)

Bügelgriffe Aluminium oval abnehmbar (06920)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Befestigung durch Stecksystem im Gegenstück

· Griff kann nur vertikal nach oben belastet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06920-10012001
06920-11212001
06920-11214001
06920-12012001
06920-12014001
06920-12812001
06920-12814001
06920-16012001
06920-16014001
06920-18014001
06920-19214001
06920-35014001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Maß L
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)

34.06 €

1 4 Arbeitstage 10013573513211258

34.24 €

1 4 Arbeitstage 11214773513211258

41.26 €

1 4 Arbeitstage 11215284015251463

34.93 €

1 4 Arbeitstage 12015573513211258

41.52 €

1 4 Arbeitstage 12016084017251463

35.74 €

1 4 Arbeitstage 12816373513211258

41.75 €

1 4 Arbeitstage 12816884017251463

36.78 €

1 4 Arbeitstage 16019573513211258

41.95 €

1 4 Arbeitstage 16020084017251463

42.85 €

1 4 Arbeitstage 18022084017251463

43.51 €

1 4 Arbeitstage 19223284017251463

47.91 €

1 4 Arbeitstage 35039084017251463

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000
Farbe Grundkörper schwarz Material Komponente Stahl Farbe Komponente brüniert
Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt oval D=Befestigungsbohrung(mm) M5x16
H1(mm) 8

Technischer Support