Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | schwarz | 63 | ||
7.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | natur | 63 | ||
8.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | schwarz | 96 | ||
8.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | natur | 96 | ||
9.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | 108 | ||
8.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | natur | 108 | ||
9.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | schwarz | 128 | ||
10.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | natur | 128 | ||
12.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | schwarz | 188 | ||
10.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | natur | 188 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarz | 208 | ||
11.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | natur | 208 | ||
14.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 235 | schwarz | 243 | ||
12.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 235 | natur | 243 | ||
14.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | schwarz | 258 | ||
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | natur | 258 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 500 | Oberfläche Grundkörper | matt und eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | oval | B(mm) | 12 |
D=Befestigungsbohrung | M5 | H(mm) | 40 | T=Gewindetiefe(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften