Scharniere mit Befestigungsmuttern, Form A / Form A, eckig (27890)

Scharniere mit Befestigungsmuttern, Form A / Form A, eckig (27890)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Für aufliegende oder innenliegende Türen

· Für aufliegende oder innenliegende Türen

· Befestigungsmaterial inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27890-0614027
27890-0820033
27890-10614027
27890-10820033
27890-20614027
27890-20820033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Werkstoff Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper A=Länge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B1
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)

10.53 €

1 4 Arbeitstage 39StahlStahl-verzinkt13101427M6

12.43 €

1 4 Arbeitstage 49StahlStahl-verzinkt18142233M8

25.30 €

1 4 Arbeitstage 39Rostfreier StahlEdelstahl1.4305-13101427M6

26.72 €

1 4 Arbeitstage 49Rostfreier StahlEdelstahl1.4305-18142233M8

51.34 €

1 4 Arbeitstage 39Rostfreier StahlEdelstahl1.4401-13101427M6

72.56 €

1 4 Arbeitstage 49Rostfreier StahlEdelstahl1.4401-18142233M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A

Technischer Support