Federhülsen / Form A (03078)

Federhülsen / Form A (03078)
· Rast-und Positionierelement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03078-112216
03078-112608
03078-113012
03078-113016
03078-113412
03078-113415
03078-114014
03078-115016
03078-123016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Federsteifigkeit
(N/mm)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
L bei F1
(mm)
L bei F2
(mm)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
L2
(mm)

0.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl0.532.2161210.52.237.8

0.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl0.72.686.55.21.123.8

0.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl231298.76.26.86

0.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.63161310.74.88.48.5

0.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.693.41297.8576

0.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.953.415128.25.913.37.3

0.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl2.45414129512.38

0.48 €

1 4 Arbeitstage Stahl2.75161310.48158

0.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.63161310.64.88.68

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Edelstahl Form A

Technischer Support