Federhülsen / Form C (03078)

Federhülsen / Form C (03078)
· Rast-und Positionierelement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

03078-323013

Teilenummer
03078-323013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.48 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Edelstahl Form C
D=Außendurchmesser(mm) 4.1 Federsteifigkeit(N/mm) 1.75 D1(mm) 3
L=Länge(mm) 13 L bei F1(mm) 10 L bei F2(mm) 8.9
Federkraft Anfang F1 ca.(N) 5.3 Federkraft Ende F2 ca.(N) 7.2 L2(mm) 7

Sie befinden sich auf der Seite für Federhülsen / Form C (03078), die Teilenummer ist 03078-323013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03078-323013.

Technischer Support