Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form B, Buchse abgewinkelt (80150)

Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form B, Buchse abgewinkelt (80150)
· Schutzart bis zu IP 67

· Hoher Temperaturbereich

· Mit Schraubverriegelung

· A-Codiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80150-10-11203X2000
80150-10-11203X5000
80150-10-11204X3000
80150-10-11204X5000
80150-10-11208X10000
80150-10-11208X3000
80150-10-11208X5000
80150-10-11212X10000
80150-10-11212X3000
80150-10-11212X5000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Ausführung 2 D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
G=Gewinde H1
(mm)
L1
(mm)
P=Kabellänge
(mm)
Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt Material Komponente Betriebsspannung
(V)
Bemessungs- stoßspannung
(V)
Bemessungsstrom (40 °C)
(A)
Leiterwiderstand (20 °C)
(Ω/Km)
Halogenfrei Prüfspannung
(V)
Biegeradius Kabel fest Temperaturbereich Kabel bewegt Anzahl Biegezyklen max. Temperaturbereich Kabel fest Gewicht (ERP)
(kg)

16.34 €

1 4 Arbeitstage Kunststoff3-polig-4.1---2820003 x 0.34 mm²Polyurethan250 AC / 250 DC2500457ja2500 AC≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-40 °C - +80 °C0.1370

23.53 €

1 4 Arbeitstage Kunststoff3-polig-4.1---2850003 x 0.34 mm²Polyurethan250 AC / 250 DC2500457ja2500 AC≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-40 °C - +80 °C0.1263

15.06 €

1 4 Arbeitstage Kunststoff--5---283000N=4 X 0.34 mm²PVC250 AC / 250 DC2500460nein2000 AC≥ 5 x D1-5 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-30 °C - +80 °C0.0840

16.50 €

1 4 Arbeitstage Kunststoff--5---285000N=4 X 0.34 mm²PVC250 AC / 250 DC2500460nein2000 AC≥ 5 x D1-5 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-30 °C - +80 °C0.0840

58.69 €

1 4 Arbeitstage PVC8-polig15-6M12x126.432100008 x 0.25 mm²PVC30 AC / 30 DC800279nein2000 AC≥ 5 x D1-30 °C - +80 °C2000000 (25 °C)-30 °C - +80 °C0.1230

49.87 €

1 4 Arbeitstage Kunststoff8-polig-5.8---3230008 x 0.25 mm²Polyurethan30 AC / 30 DC800279ja2500 AC≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-40 °C - +80 °C0.1520

60.04 €

1 4 Arbeitstage Kunststoff8-polig-5.8---3250008 x 0.25 mm²Polyurethan30 AC / 30 DC800279ja2500 AC≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)-40 °C - +80 °C0.1230

87.42 €

1 4 Arbeitstage PVC12-polig15-6M12x126.4321000012 x 0.14 mm²PVC30 AC / 30 DC8001.5138nein1500 AC≥ 7.5 X D1-30 °C - +70 °C2000000 (25 °C)-30 °C - +70 °C0.1590

70.06 €

1 4 Arbeitstage Kunststoff12-polig-6---32300012 x 0.14 mm²Polyurethan30 AC / 30 DC8001.5138ja1500 AC≥ 7.5 X D1-25 °C - +85 °C2000000 (25 °C)-40 °C - +85 °C0.1590

82.55 €

1 4 Arbeitstage Kunststoff12-polig-6---32500012 x 0.14 mm²Polyurethan30 AC / 30 DC8001.5138ja1500 AC≥ 7.5 X D1-25 °C - +85 °C2000000 (25 °C)-40 °C - +85 °C0.1590

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grundkörper schwarz Form B L=Gehäuselänge(mm) 39
Benennung Steckverbinder Ausführung 1 mit Schraubanschluss Produkttyp abgewinkelt
Form-Typ Buchse abgewinkelt Farbe Komponente schwarz Schutzart IP65/IP67
Verschmutzungsgrad 3 Nennspannung(V) 300 AC Biegeradius Kabel bewegt ≥ 10 x D1
PL Edelstahl nein

Technischer Support