Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
80150-10-1203X2000 |
80150-10-1203X5000 |
80150-10-1204X3000 |
80150-10-1204X5000 |
80150-10-1208X10000 |
80150-10-1208X2500 |
80150-10-1208X5000 |
80150-10-1212X10000 |
80150-10-1212X3000 |
80150-10-1212X5000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Ausführung 2 | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | G (mm) | G=Gewinde | L=Gehäuselänge (mm) | P=Kabellänge (mm) | Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt | Material Komponente | L | Betriebsspannung (V) | Bemessungs- stoßspannung (V) | Bemessungsstrom (40 °C) (A) | Leiterwiderstand (20 °C) (Ω/Km) | Halogenfrei | Prüfspannung (V) | Biegeradius Kabel fest | Biegeradius Kabel bewegt | Temperaturbereich Kabel bewegt | Anzahl Biegezyklen max. | Temperaturbereich Kabel fest | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | 3-polig | - | 4.1 | - | - | - | - | 2000 | 3 x 0.34 mm² | Polyurethan | 38 | 250 AC / 250 DC | 2500 | 4 | 57 | ja | 2500 AC | ≥ 5 x D1 | ≥ 10 x D1 | -25 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | -40 °C - +80 °C | 0.1350 | ||
23.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | 3-polig | - | 4.1 | - | - | - | - | 5000 | 3 x 0.34 mm² | Polyurethan | 38 | 250 AC / 250 DC | 2500 | 4 | 57 | ja | 2500 AC | ≥ 5 x D1 | ≥ 10 x D1 | -25 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | -40 °C - +80 °C | 0.1350 | ||
14.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | - | - | 5 | - | - | - | - | 3000 | N=4 X 0.34 mm² | PVC | 38 | 250 AC / 250 DC | 2500 | 4 | 60 | nein | 2000 AC | ≥ 5 x D1 | ≥ 10 x D1 | -5 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | -30 °C - +80 °C | 0.0640 | ||
15.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | - | - | 5 | - | - | - | - | 5000 | N=4 X 0.34 mm² | PVC | 38 | 250 AC / 250 DC | 2500 | 4 | 60 | nein | 2000 AC | ≥ 5 x D1 | ≥ 10 x D1 | -5 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | -30 °C - +80 °C | 0.0640 | ||
56.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | PVC | 8-polig | 14.5 | 6 | 6 | M12x1 | - | 41.5 | 10000 | 8 x 0,25 mm² | PVC | 43.5 | 30 AC / 30 DC | 800 | 2 | 79 | nein | 2000 AC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | -5 °C - +80 °C | 2000000 (25 °C) | -30 °C - +80 °C | 0.1250 | ||
45.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | PVC | 8-polig | 14.5 | 5.8 | 6 | M12x1 | - | 41.5 | 2500 | 8 x 0,25 mm² | Polyurethan | 43.5 | 30 AC / 30 DC | 800 | 2 | 79 | ja | 2500 AC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | -25 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | -40 °C - +80 °C | 0.1250 | ||
58.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | PVC | 8-polig | 14.5 | 5.8 | 6 | M12x1 | - | 41.5 | 5000 | 8 x 0,25 mm² | Polyurethan | 43.5 | 30 AC / 30 DC | 800 | 2 | 79 | ja | 2500 AC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | -25 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | -40 °C - +80 °C | 0.1960 | ||
86.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | PVC | 12-polig | 15 | 6 | 6 | - | M12x1 | 41.9 | 10000 | 8 x 0,25 mm² | PVC | 43.5 | 30 AC / 30 DC | 800 | 1.5 | 138 | nein | 1500 AC | ≥ 10 x D1 | ≥ 7.5 X D1 | -5 °C - +70 °C | 2000000 (25 °C) | -30 °C - +70 °C | 0.3670 | ||
69.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | 12-polig | - | 6 | - | - | - | - | 3000 | 12 x 0.14 mm² | Polyurethan | 43.5 | 30 AC / 30 DC | 800 | 1.5 | 138 | ja | 1500 AC | ≥ 7.5 X D1 | ≥ 10 x D1 | -25 °C - +85 °C | 2000000 (25 °C) | -40 °C - +85 °C | 0.1521 | ||
81.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | 12-polig | - | 6 | - | - | - | - | 5000 | 12 x 0.14 mm² | Polyurethan | 43.5 | 30 AC / 30 DC | 800 | 1.5 | 138 | ja | 1500 AC | ≥ 7.5 X D1 | ≥ 10 x D1 | -25 °C - +85 °C | 2000000 (25 °C) | -40 °C - +85 °C | 0.2300 |
Loading...
Farbe Grundkörper | schwarz | Form | A | Benennung | Steckverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Schraubanschluss | Produkttyp | gerade | Form-Typ | Buchse gerade |
Farbe Komponente | schwarz | Schutzart | IP65/IP67 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Nennspannung(V) | 300 AC | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Ausführung 2
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
D3(mm)
G(mm)
G=Gewinde
L=Gehäuselänge(mm)
P=Kabellänge(mm)
Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt
Material Komponente
L
Betriebsspannung(V)
Bemessungs- stoßspannung(V)
Bemessungsstrom (40 °C)(A)
Leiterwiderstand (20 °C)(Ω/Km)
Halogenfrei
Prüfspannung(V)
Biegeradius Kabel fest
Biegeradius Kabel bewegt
Temperaturbereich Kabel bewegt
Anzahl Biegezyklen max.
Temperaturbereich Kabel fest
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften