Federscharniere / Stahl, Edelstahl / 180 mm, Feder schließend (27903)

Federscharniere / Stahl, Edelstahl / 180 mm, Feder schließend (27903)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

· Selbstschließend

· Form B: mit Bohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27903-14018010
27903-14018011
27903-4018010
27903-4018011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Farbe Grundkörper Form Ausführung 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Befestigungsart

43.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlblankAohne Bohrung---schweißbar

47.58 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlblankBmit Bohrung22.7604Befestigungsbohrungen

31.04 €

1 4 Arbeitstage StahlblankAohne Bohrung---schweißbar

33.93 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktBmit Bohrung22.7604Befestigungsbohrungen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 180 A=Länge(mm) 40 D1(mm) 4
S(mm) 1.5

Technischer Support