Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm, Feder öffnend (27903)

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm, Feder öffnend (27903)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

· Selbstöffnend

· Form A: ohne Bohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27903-14018000
27903-14018001
27903-4018000
27903-4018001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Farbe Grundkörper Form Ausführung 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Befestigungsart

43.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlblankAohne Bohrung---schweißbar

47.58 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlblankBmit Bohrung22.7604Befestigungsbohrungen

31.04 €

1 4 Arbeitstage StahlblankAohne Bohrung---schweißbar

33.93 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktBmit Bohrung22.7604Befestigungsbohrungen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 180 A=Länge(mm) 40 D1(mm) 4
S(mm) 1.5

Technischer Support