Scharniere mit Senkbohrung, lange Ausführung / eckig (27892)

Scharniere mit Senkbohrung, lange Ausführung / eckig (27892)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Universell links und rechts einsetzbar

· Für aufliegende Türen

· Ausführung: Stahl verzinkt oder hochglanzverchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27892-00630061
27892-10630061
27892-20630061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper

12.23 €

1 4 Arbeitstage verzinkt-

19.21 €

1 4 Arbeitstage hochglanzverchromt-

21.56 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 85 Material Grundkörper Zink A=Länge(mm) 51
A1(mm) 12 A2(mm) 36 B1(mm) 61
D(mm) 10.2 D (für Schraube) M6 D1(mm) 6
D2(mm) 5.2 D3(mm) 9.7 H(mm) 23
H1(mm) 12 T1(mm) 8 T2(mm) 4

Technischer Support