Scharniere mit Befestigungsmuttern, lange Ausführung / eckig (27891)

Scharniere mit Befestigungsmuttern, lange Ausführung / eckig (27891)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Universell links und rechts einsetzbar

· Für aufliegende oder innenliegende Türen

· Befestigungsmaterial inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27891-0630028
27891-0829035
27891-10630028
27891-10829035
27891-20630028
27891-20829035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Werkstoff Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Farbe Grundkörper A=Länge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B1
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)

14.01 €

1 4 Arbeitstage 40StahlStahl-verzinkt45301028M6

20.45 €

1 4 Arbeitstage 51StahlStahl-verzinkt50291435M8

28.92 €

1 4 Arbeitstage 40Rostfreier StahlEdelstahl1.4305-45301028M6

45.83 €

1 4 Arbeitstage 51Rostfreier StahlEdelstahl1.4305-50291435M8

121.04 €

1 4 Arbeitstage 40Rostfreier StahlEdelstahl1.4401-45301028M6

125.41 €

1 4 Arbeitstage 51Rostfreier StahlEdelstahl1.4401-50291435M8

Loading...

  1. 1

Technischer Support