Scharniere eckig (27890)

Scharniere eckig (27890)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Für flächenbündige Konstruktionen

· Leichte und schwere Ausführung

· Edelstahl 1.4305, 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27890-02-10630028
27890-02-10840035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Tragkraft
(N)
A=Länge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D1=Befestigungsbohrung
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

25.57 €

1 4 Arbeitstage 40.226004530107.51828.21213M6671312168

46.75 €

1 4 Arbeitstage 5148006140141026351618M881018162010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305

Technischer Support