Gateway für Arretierbolzen mit Zustandssensor (85875)

Gateway für Arretierbolzen mit Zustandssensor (85875)
· Ermöglicht eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung

· Prozesssicherheit

· Einfache Integrationsmöglichkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

85875-01

Teilenummer
85875-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

829.21 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 90 B1(mm) 103.4 B2(mm) 108
H=Höhe(mm) 58.5 H1(mm) 122 H2(mm) 82.5
L=Länge(mm) 107 Ausgangssignal Relais

Sie befinden sich auf der Seite für Gateway für Arretierbolzen mit Zustandssensor (85875), die Teilenummer ist 85875-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 85875-01.

Technischer Support