Aufnahme exzentrisch für Federnde Seitendruckstücke (03330)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03330-120
03330-150
03330-160
03330-180
03330-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Bohrungsdurchmesser 2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
Passend für Federnde Seitendruckstücke mit D
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

29.05 €

1 4 Arbeitstage 126129.9260.0054

31.17 €

1 4 Arbeitstage 158159.9280.0081

33.19 €

1 4 Arbeitstage 16101611.92100.0094

35.71 €

1 4 Arbeitstage 18121813.92120.0125

40.96 €

1 4 Arbeitstage 25162517.93160.0340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Aufnahme Ausführung 1 exzentrisch
RoHS ja

Technischer Support