Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03099-50-04 |
03099-50-05 |
03099-50-06 |
03099-50-08 |
03099-50-10 |
03099-50-104 |
03099-50-105 |
03099-50-106 |
03099-50-108 |
03099-50-110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Durchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2=Außendurchmesser (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | carbonitriert und brüniert | 4 | M12x1,5 | 19 | 15.5 | 11.5 | 10 | 3 | 11 | ||
6.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | carbonitriert und brüniert | 5 | M12x1,5 | 19 | 15.5 | 11.5 | 10 | 4 | 10 | ||
6.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | carbonitriert und brüniert | 6 | M12x1,5 | 19 | 15.5 | 11.5 | 10 | 4 | 10 | ||
7.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | carbonitriert und brüniert | 8 | M16x1,5 | 26 | 19.5 | 14.5 | 13 | 6 | 12 | ||
7.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | carbonitriert und brüniert | 10 | M16x1,5 | 26 | 19.5 | 14.5 | 13 | 6 | 12 | ||
8.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | 4 | M12x1,5 | 19 | 15.5 | 11.5 | 10 | 3 | 11 | ||
8.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | 5 | M12x1,5 | 19 | 15.5 | 11.5 | 10 | 4 | 10 | ||
8.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | 6 | M12x1,5 | 19 | 15.5 | 11.5 | 10 | 4 | 10 | ||
12.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | 8 | M16x1,5 | 26 | 19.5 | 14.5 | 13 | 6 | 12 | ||
12.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | 10 | M16x1,5 | 26 | 19.5 | 14.5 | 13 | 6 | 12 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Durchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2=Außendurchmesser(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=Gewindelänge(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften