Haltestücke Aluminium Form A (03099)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-306
03099-3061
03099-308
03099-3081
03099-310
03099-3101
03099-312
03099-3121
03099-316
03099-3161
03099-320
03099-3201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
T
(mm)

3.60 €

1 4 Arbeitstage 2010M64.5813303.2

3.60 €

1 4 Arbeitstage 2010M6x0,754.5813303.2

3.60 €

1 4 Arbeitstage 2010M84.5813303.2

3.60 €

1 4 Arbeitstage 2010M8x14.5813303.2

4.31 €

1 4 Arbeitstage 2412M105.51018373.9

4.31 €

1 4 Arbeitstage 2412M10x15.51018373.9

4.31 €

1 4 Arbeitstage 2412M125.51018373.9

4.31 €

1 4 Arbeitstage 2412M12x1,55.51018373.9

5.64 €

1 4 Arbeitstage 3215M165.51025463.9

5.64 €

1 4 Arbeitstage 3215M16x1,55.51025463.9

5.64 €

1 4 Arbeitstage 3215M205.51025463.9

5.64 €

1 4 Arbeitstage 3215M20x1,55.51025463.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper schwarz Form A
Form-Typ Befestigungsbohrung parallel zum Gewinde

Technischer Support