Haltestücke Form B (03099)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-212
03099-2121
03099-216
03099-2161
03099-220
03099-2201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde D2
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)

16.64 €

1 4 Arbeitstage M123624251012

16.64 €

1 4 Arbeitstage M12x1,53624251012

16.50 €

1 4 Arbeitstage M164632331315

16.50 €

1 4 Arbeitstage M16x1,54632331315

19.00 €

1 4 Arbeitstage M204632331315

16.02 €

1 4 Arbeitstage M20x1,54632331315

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form B D3(mm) 5.5
D4(mm) 10

Technischer Support