Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03099-112 |
03099-1121 |
03099-116 |
03099-1161 |
03099-120 |
03099-1201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Gewinde | D2 (mm) | K (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 36 | 24 | 25 | 10 | 12 | ||
12.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12x1,5 | 36 | 24 | 25 | 10 | 12 | ||
13.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 46 | 32 | 33 | 13 | 15 | ||
13.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16x1,5 | 46 | 32 | 33 | 13 | 15 | ||
16.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 46 | 32 | 33 | 13 | 15 | ||
13.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20x1,5 | 46 | 32 | 33 | 13 | 15 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Form | A | D3(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
D4(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Gewinde
D2(mm)
K(mm)
L1(mm)
L3(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften