Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03075-50 |
03075-60 |
03075-70 |
03075-322 |
03075-430 |
03075-432 |
03075-500 |
03075-502 |
03075-700 |
03075-702 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | A=Bohrungsabstand (mm) | A1 (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Haltekraft ca. (N) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | - | verchromt | 39.8 | 19.8 | 8.8 | 7.6 | 10.8 | 3.8 | 10.6 | 2 | 11.2 | 2 | 13.2 | 49 | 28.8 | 35±5 | - | 0.0225 | ||
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | - | verchromt | 50 | 23.5 | 11 | 9 | 13.5 | 4.8 | 13.2 | 2.4 | 13.5 | 2.2 | 15.5 | 60 | 35 | 30±7 | - | 0.0412 | ||
12.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | - | verchromt | 58 | 30 | 13 | 12 | 15.2 | 4.8 | 15 | 2.4 | 15.7 | 2.2 | 18.1 | 68.4 | 40.2 | 25±5 | - | 0.0650 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4401 | gestrahlt | 25 | 11 | 8 | 8 | 10 | 3.2 | 9 | 2 | 8.5 | 2 | 11.5 | 32 | 18 | 8 | ja | 0.0122 | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinc | - | verchromt | 35 | 16 | 8 | 7.5 | 10.5 | 3.2 | 10 | 2.5 | 11 | 2.5 | 13.5 | 43 | 25 | 13 | nein | 0.0156 | ||
21.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4401 | gestrahlt | 35 | 16 | 8 | 7.5 | 10.5 | 3.2 | 10 | 2.5 | 11 | 2.5 | 13.5 | 43 | 25 | 13 | ja | 0.0206 | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinc | - | verchromt | 40 | 20 | 10 | 9 | 12.9 | 4.2 | 12.2 | 2.9 | 13.2 | 2.9 | 15.9 | 50 | 30 | 18 | nein | 0.0258 | ||
26.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4401 | gestrahlt | 40 | 20 | 10 | 9 | 12.9 | 4.2 | 12.2 | 2.9 | 13.2 | 2.9 | 15.9 | 50 | 30 | 18 | ja | 0.0313 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinc | - | verchromt | 60 | 30 | 13 | 10.5 | 17 | 4.2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | nein | 0.0690 | ||
30.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4401 | gestrahlt | 60 | 30 | 13 | 10.5 | 17 | 4.2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | ja | 0.0826 |
Loading...
Material Komponente | Kugel aus Edelstahl | Benennung | Doppelkugelschnäpper | Federkraft | Standard |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
A=Bohrungsabstand(mm)
A1(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Haltekraft ca.(N)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften