Befestigungswinkel (05880)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05880-02
05880-04
05880-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1=Länge
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1=Breite
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
S
(mm)
für Schnellspanner

2.58 €

1 4 Arbeitstage 184312.51536.513.529.55205715-0075, 05715-0150, 057

3.19 €

1 4 Arbeitstage 25.45414.21941.512.744.55.5305715-0250, 05716-0250, 057

4.71 €

1 4 Arbeitstage 447616326221668.6405715-0350, 05715-0450, 057

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl

Technischer Support