Schwenkscheiben für Vorrichtungen / DIN 6371 (07520)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07520-06
07520-08
07520-10
07520-12
07520-14
07520-16
07520-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
F
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
für Bolzen Ø

21.35 €

1 4 Arbeitstage 387.59.87.596319.61129199

22.41 €

1 4 Arbeitstage 439.59.89.598321.61432.5219

25.12 €

1 4 Arbeitstage 4811.59.811.5910323.61736.5239

31.40 €

1 4 Arbeitstage 6113.511.813.51112329.622452911

33.71 €

1 4 Arbeitstage 6515.511.815.51114331.623493111

35.62 €

1 4 Arbeitstage 6817.511.817.51116333.625503311

45.40 €

1 4 Arbeitstage 7421.511.821.51120436.628553611

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.0760 Oberfläche Grundkörper nitriert und brüniert

Technischer Support