Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07420-0306 |
07420-0308 |
07420-0310 |
07420-0312 |
07420-0316 |
07420-0320 |
07420-0324 |
07420-0330 |
07420-305 |
07420-306 |
07420-308 |
07420-310 |
07420-312 |
07420-314 |
07420-316 |
07420-320 |
07420-324 |
07420-330 |
07420-336 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D5 (mm) | H2 (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | für Bolzen Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 7.1 | 4 | Edelstahl | blank | 11 | 5.2 | 6 | 6 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 9.6 | 5 | Edelstahl | blank | 14.5 | 6.8 | 12 | 8 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 12 | 5 | Edelstahl | blank | 18.5 | 7.1 | 16 | 10 | ||
6.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 14.2 | 6 | Edelstahl | blank | 20 | 9 | 24 | 12 | ||
10.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 19 | 7 | Edelstahl | blank | 26 | 10.1 | 45 | 16 | ||
16.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 23.2 | 8 | Edelstahl | blank | 31 | 12 | 71 | 20 | ||
21.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 28 | 10 | Edelstahl | blank | 37 | 15.5 | 105 | 24 | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68 | 35 | 12 | Edelstahl | blank | 49 | 18.7 | 191 | 30 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 6 | 2.5 | Vergütungsstahl | einsatzgehärtet | 9.25 | 3.5 | 6.5 | 5 | ||
0.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 7.1 | 4 | Vergütungsstahl | einsatzgehärtet | 11 | 5.2 | 9 | 6 | ||
1.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 9.6 | 5 | Vergütungsstahl | einsatzgehärtet | 14.5 | 6.8 | 17 | 8 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 12 | 5 | Vergütungsstahl | einsatzgehärtet | 18.5 | 7.1 | 26 | 10 | ||
2.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 14.2 | 6 | Vergütungsstahl | einsatzgehärtet | 20 | 9 | 38 | 12 | ||
3.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 16.5 | 6 | Vergütungsstahl | einsatzgehärtet | 24.8 | 8.6 | 53 | 14 | ||
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 19 | 7 | Vergütungsstahl | einsatzgehärtet | 26 | 10.1 | 73 | 16 | ||
4.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 23.2 | 8 | Vergütungsstahl | einsatzgehärtet | 31 | 12 | 117 | 20 | ||
7.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 28 | 10 | Vergütungsstahl | einsatzgehärtet | 37 | 15.5 | 168 | 24 | ||
14.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68 | 35 | 12 | Vergütungsstahl | einsatzgehärtet | 49 | 18.7 | 269 | 30 | ||
18.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 42 | 12 | Vergütungsstahl | einsatzgehärtet | 60 | 20.3 | 394 | 36 |
Loading...
Form | G |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Innendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D5(mm)
H2(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
für Bolzen Ø
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften