Spannkraftverstärker (07415)

Spannkraftverstärker (07415)
· Durch die integrierte Lagereinheit kann bei gleicher Hebellänge die doppelte Spannkraft erreicht werden

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

· Höhere Vorspannkraft bewirkt ein geringeres Setzverhalten im Gewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07415-06
07415-08
07415-10
07415-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Tragzahlen dynamisch
(N)
Tragzahlen statisch
(N)
für Bolzen Ø

23.00 €

1 4 Arbeitstage 2466800155006

23.94 €

1 4 Arbeitstage 2587800194008

24.91 €

1 4 Arbeitstage 301092002550010

26.08 €

1 4 Arbeitstage 351299002900012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund/zylindrisch H=Höhe(mm) 8 Werkstoff Stahl
Oberfläche Grundkörper Brüniert

Technischer Support