Zustandssensoren / Edelstahl / Form V (05990)

Zustandssensoren / Edelstahl / Form V (05990)
· Abfrage Betätigungszustand Schnellspanner

· Sensor

· Prozesssteuerung

· Anbauteil an bestehende Schnellspanner

· Individuell einstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05990-20-06121
05990-20-08121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
M=Spindel Schnellspanner

130.93 €

1 4 Arbeitstage 3144018122745.55.55.5M6x35

130.93 €

1 4 Arbeitstage 42145151932496.56.8M8x45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente blank Form V Form-Typ für Schnellspanner vertikal
B5(mm) 2 G=Gewinde M5X0,5 G1 M8x1
H=Höhe(mm) 30 H1(mm) 25 L=Länge(mm) 27
L1(mm) 14.5 L2(mm) 39 P=Kabellänge(mm) 300
SW=Schlüsselweite(mm) 7 für Schnellspanner K0662

Technischer Support