Zustandssensoren / Edelstahl / Form H (05990)

Zustandssensoren / Edelstahl / Form H (05990)
· Abfrage Betätigungszustand Schnellspanner

· Sensor

· Prozesssteuerung

· Anbauteil an bestehende Schnellspanner

· Individuell einstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05990-20-06111
05990-20-08111
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B4
(mm)
D
(mm)
H=Höhe
(mm)
L1
(mm)
M=Spindel Schnellspanner

130.93 €

1 4 Arbeitstage 3396.52839235.520.113.8M6x35

130.93 €

1 4 Arbeitstage 44493145246.227.320.6M8x45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente blank Form H Form-Typ für Schnellspanner horizontal
A(mm) 26 B3(mm) 8 B5(mm) 2
G=Gewinde M5X0,5 G1 M8x1 L=Länge(mm) 27
L2(mm) 39 P=Kabellänge(mm) 300 SW=Schlüsselweite(mm) 7
für Schnellspanner K0660

Technischer Support