Muttern mit Kugelkuppe (05990)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05990-04
05990-05
05990-06
05990-08
05990-10
05990-12
05990-104
05990-105
05990-106
05990-108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)

3.04 €

1 4 Arbeitstage StahlM485.277

3.22 €

1 4 Arbeitstage StahlM5106.799

3.53 €

1 4 Arbeitstage StahlM613.59.51012.2

4.03 €

1 4 Arbeitstage StahlM81812.81215.3

4.29 €

1 4 Arbeitstage StahlM102012.11418.2

4.66 €

1 4 Arbeitstage StahlM122314.81620

3.31 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM485.277

3.48 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM5106.799

3.81 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM613.59.51012.2

4.36 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM81812.81215.3

Loading...

  1. 1

Technischer Support